Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26

Linien-Beleuchtungen

Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 18 x 100 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
170 mA, 375 mA (Boost-Modus)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Linien-Beleuchtungen – BAE00NU

Die Linien-Beleuchtung BAE LX-VS-LI100-S26 mit dem Bestellcode BAE00NU verfügt über einen Steckverbinder mit M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0,3 m. Ihre Abmessungen betragen 13 x 18 x 100 mm, die Leuchtfläche misst 95 x 10 mm. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und Glas. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 V DC.

Als Lichtart kommt LED-Infrarot mit einer Wellenlänge von 875 nm und einem Abstrahlwinkel von 75 ° x 30 ° zum Einsatz. Die maximale Stromaufnahme beträgt 170 mA beziehungsweise 375 mA im Boost-Modus. Verfügbar sind die Betriebsarten Normal als Dauerbetrieb sowie Boost als Dauerbetrieb mit Kühlung. Ein digitaler Trigger-Eingang ist vorhanden. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -10...55 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP54; die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 18 x 100 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
170 mA, 375 mA (Boost-Modus)
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung)
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
Leuchtfläche
95 x 10 mm
Lichtart
LED Infrarot
Wellenlänge
875 nm
Abstrahlwinkel
75 ° x 30 °
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten