Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26

Linien-Beleuchtungen

Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 18 x 100 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
125 mA, 250 mA (Boost-Modus)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Linien-Beleuchtungen – BAE00NW

Die Linien-Beleuchtung BAE LX-VS-LW100-S26 mit dem Order Code BAE00NW besitzt Abmessungen von 13 x 18 x 100 mm und eine Leuchtfläche von 95 x 10 mm. Als Lichtquelle dient weißes LED-Licht mit einer Farbtemperatur von 5600 K, einer Beleuchtungsstärke von 2800 Lux bei 0,1 m beziehungsweise 6200 Lux im Boost-Modus sowie einem Abstrahlwinkel von 80° x 35°. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 V DC.

Für den Anschluss ist ein 4-poliger M5x0.5-Stecker mit 0,3 m Leitung vorhanden. Die maximale Stromaufnahme beträgt 125 mA im Normalbetrieb und 250 mA im Boost-Modus. Der Normalbetrieb ist als Dauerbetrieb ausgeführt, der Boost-Betrieb als Dauerbetrieb mit Kühlung. Ein digitaler Trigger-Eingang ist vorhanden. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und Glas. Die Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 55 °C. Die Schutzart ist IP54; CE, UKCA und WEEE sind angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Linien-Beleuchtung
Abmessung
13 x 18 x 100 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
125 mA, 250 mA (Boost-Modus)
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung)
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
Leuchtfläche
95 x 10 mm
Lichtart
LED Weißlicht
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
2800 Lux
6200 Lux (Boost-Modus)
Farbtemperatur
5600 K
Abstrahlwinkel
80 ° x 35 °
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten