Linien-Beleuchtungen
Linien-Beleuchtungen – BAE00NZ
Die Linien-Beleuchtung BAE LX-VS-LI200-S26 mit dem Order Code BAE00NZ verfügt über Abmessungen von 13 x 18 x 200 mm und eine Leuchtfläche von 195 x 10 mm. Als Lichtart kommt LED-Infrarot mit einer Wellenlänge von 875 nm zum Einsatz; der Abstrahlwinkel beträgt 115° x 35°. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 V DC. Die maximale Stromaufnahme liegt bei 290 mA und im Boost-Modus bei 710 mA. Verfügbar sind die Betriebsarten Normal als Dauerbetrieb sowie Boost als Dauerbetrieb mit Kühlung. Ein digitaler Eingang für Trigger ist vorhanden. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M5x0.5-Stecker mit 0,3 m Anschlussleitung. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und Glas. Die Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 55 °C. Die Schutzart ist IP54; die Beleuchtung erfüllt CE, UKCA und WEEE.