Linien-Beleuchtungen
Linien-Beleuchtungen – BAE00P0
Die Linien-Beleuchtung BAE LX-VS-LW200-S26 mit dem Bestellcode BAE00P0 verfügt über eine Abmessung von 13 x 18 x 200 mm und eine Leuchtfläche von 195 x 10 mm. Als Lichtquelle dient weißes LED-Licht mit einer Farbtemperatur von 5600 K. Der Abstrahlwinkel beträgt 120° x 40°. Bei 0,1 m erreicht die Beleuchtungsstärke 3000 Lux im Normalbetrieb und 7850 Lux im Boost-Modus.
Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 V DC. Die maximale Stromaufnahme liegt bei 170 mA beziehungsweise 450 mA im Boost-Modus. Die Betriebsarten umfassen Normalbetrieb als Dauerbetrieb sowie Boost als Dauerbetrieb mit Kühlung. Ein digitaler Trigger-Eingang ist vorhanden. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M5x0.5-Stecker mit 0,3 m Leitung. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und Glas. Die Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 55 °C. Die Schutzart ist IP54; CE, UKCA und WEEE sind vorhanden.