Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00PR

BAE SA-OH-035-NP-DV02

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Digitales Display
Schaltzustand - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Verzögerungszeit
Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot
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
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Digitales Display
Schaltzustand - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Verzögerungszeit
Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot
Einsteller
Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
PC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten