Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Digitales Display
Schaltzustand - LED gelb
Digitales Display
Schaltzustand - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Verzögerungszeit
Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot
Zeitfunktion ein/aus
Verzögerungszeit
Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
280,11 EUR
Listenpreis
|
275,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anzeige |
LED grün: Betriebsspannung Digitales Display Schaltzustand - LED gelb |
OLED Display Betriebsspannung - LED grün Ausgang 1 aktiv - LED gelb Ausgang 2 aktiv - LED gelb Alarmfunktion - LED rot Sync - LED orange |
| Einstellmöglichkeit |
Hell-/Dunkelschaltung Zeitfunktion ein/aus Verzögerungszeit Einlernmodus Aut/Hys/Int/Pot |
Auto-Synch Kontrast der OLED-Anzeige Zählermodus Verzögerungszeit Dynamische Funktion Externe Einlernfunktion Werkseinstellung (Reset) IO-Link Hell-/Dunkelschaltung Ausschaltverzögerung ein/aus SIO-Modus/IO-Link-Modus Fensterfunktion/Standardschaltfunktion Einlernen statisch/dynamisch/manuell Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch Synchronisation ein/aus Empfindlichkeit (Schaltpunkt) Leserichtung der OLED-Anzeige Verstärkung Hysterese |
| Einsteller | Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen |
Parametrierung über I/O-Link Taste |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Remote-Funktion für Schaltschwelle Manuelle Einstellung/Feinjustierung über Navigationsmenü |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt