Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00T4

BAE PS-XA-1S-24-050-102

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Abmessung
38 x 127 x 120 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Klemmenleiste
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle – BAE00T4

Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1S-24-050-102 mit dem Bestellcode BAE00T4 ist für die Hutschienenmontage als DIN-Rail-Ausführung ausgeführt. Das Aluminiumgehäuse hat die Abmessungen 38 x 127 x 120 mm und die Schutzart IP20. Für die Spannungsversorgung IN und OUT stehen jeweils Klemmenleisten zur Verfügung.

Die einphasige Eingangsspannung beträgt 115/230 V AC mit automatischer Auswahl. Das Netzgerät liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC, einen Ausgangsnennstrom von 5 A und eine maximale Ausgangsleistung von 120 W. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 7.5 A für max. 4 s, 1x/min. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
38 x 127 x 120 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Klemmenleiste
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
Klemmenleiste
Eingangsspannung
115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
5 A
Ausgangsleistung max.
120 W
Ausgangsstrom max.
7.5 A für max. 4 s
1x/min.
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cURus
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten