Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle
PC
Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle – BAE00TL
Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-080-604-I mit dem Order Code BAE00TL verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle. Die Abmessungen betragen 116 x 85 x 150 mm. Die Ausführung ist IP67; auch die Schutzart beträgt IP67 mit Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PC, die Befestigung erfolgt über einen Flansch.
Für die Spannungsversorgung IN ist ein 7/8"-Stecker, für die Spannungsversorgung OUT eine 7/8"-Buchse vorhanden. Das Netzgerät ist für 100…240 V AC, einphasig, ausgelegt und liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC. Der Ausgangsnennstrom beträgt 8 A, die maximale Ausgangsleistung 192 W. Ein maximaler Ausgangsstrom von 12 A ist für maximal 4 s möglich. Die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C. Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA.