Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00TN

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Abmessung
116 x 85 x 150 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle – BAE00TN

Das Heartbeat-Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-080-606-I mit dem Order Code BAE00TN verfügt über eine einphasige Eingangsspannung von 100…240 V AC. Die Spannungsversorgung IN erfolgt über einen 7/8"-Stecker, der Ausgang ist mit einer 7/8"-Buchse ausgeführt. Die Ausgangsnennspannung beträgt 24 V DC, der Ausgangsnennstrom 8 A. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 192 W; der maximale Ausgangsstrom beträgt 12 A für maximal 4 s.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PC. Bei Abmessungen von 116 x 85 x 150 mm erfolgt die Befestigung über einen Flansch. Die Ausführung ist IP67, die Schutzart beträgt IP67 mit Steckverbinder. Das Netzgerät ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
116 x 85 x 150 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
8 A
Ausgangsleistung max.
192 W
Ausgangsstrom max.
12 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten