BAE00TP

BAE PS-XA-1W-24-038-607-I

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Abmessung
85.4 x 72.6 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
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
85.4 x 72.6 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.8 A
Ausgangsleistung max.
91.2 W
Ausgangsstrom max.
6 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
IO-Link
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten