Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00U5

BAE LX-XO-PL018-L8-S4

Linien-Laser

Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 138 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
200 mA
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
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 138 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
200 mA
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Messing vergoldet
Glas
Lichtart
Laser Grünlicht
Wellenlänge
520 nm
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten