Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4

Maschinen-Beleuchtungen

Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 20 x 790 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert
PMMA
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
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 20 x 790 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert
PMMA
Leuchtfläche
710 x 14 mm
Abstrahlwinkel
120 °
Lichtart
LED Weißlicht
Lichtstärke
1661 lm
Farbtemperatur
4000 K
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP69K
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten