Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
Ausgangsfunktion - LED gelb
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED grün, blinkt
Signalstärke - Segmentanzeige
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED grün, blinkt
Signalstärke - Segmentanzeige
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Alarmschwelle
Einlernmodus Aut/Fein/1-Pt/2-Pt
Hysterese (4 Stufen)
Obere und untere Schaltschwelle
Verzögerungszeit
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Hell-/Dunkelschaltung
Leserichtung Segmentanzeige
Segmentanzeige ein/aus
Tastensperre ein/aus
Werkseinstellung (Reset)
Alarmschwelle
Einlernmodus Aut/Fein/1-Pt/2-Pt
Hysterese (4 Stufen)
Obere und untere Schaltschwelle
Verzögerungszeit
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
Listenpreis
|
275,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anzeige |
Ausgangsfunktion - LED gelb LED grün: Betriebsspannung Fehler - LED grün, blinkt Signalstärke - Segmentanzeige |
OLED Display Betriebsspannung - LED grün Ausgang 1 aktiv - LED gelb Ausgang 2 aktiv - LED gelb Alarmfunktion - LED rot Sync - LED orange |
| Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeit (Sn) Hell-/Dunkelschaltung Leserichtung Segmentanzeige Segmentanzeige ein/aus Tastensperre ein/aus Werkseinstellung (Reset) Alarmschwelle Einlernmodus Aut/Fein/1-Pt/2-Pt Hysterese (4 Stufen) Obere und untere Schaltschwelle Verzögerungszeit Fensterfunktion/Standardschaltfunktion |
Auto-Synch Kontrast der OLED-Anzeige Zählermodus Verzögerungszeit Dynamische Funktion Externe Einlernfunktion Werkseinstellung (Reset) IO-Link Hell-/Dunkelschaltung Ausschaltverzögerung ein/aus SIO-Modus/IO-Link-Modus Fensterfunktion/Standardschaltfunktion Einlernen statisch/dynamisch/manuell Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch Synchronisation ein/aus Empfindlichkeit (Schaltpunkt) Leserichtung der OLED-Anzeige Verstärkung Hysterese |
| Zusätzliche Eigenschaften | Auto-Synchronisation verhindert ungewolltes Übersprechen von Signalen für max. 3 nebeneinander montierte Verstärker. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Einsteller | Schiebeschalter 4 Positionen oder 3 Positionen |
Parametrierung über I/O-Link Taste |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt