Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE00Z2

BIS C-873-1-008-X-001-3003

Mobile LF-Schreib-/Lesegeräte (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Produkt Name
WLAN
Abmessung
100 x 51 x 285 mm
Antennenform
rund
Anzeige
TFT Touchscreen-Display (Farbe): 480x640 VGA-Auflösung
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Produkt Name
WLAN
Abmessung
100 x 51 x 285 mm
Antennenform
rund
Anzeige
TFT Touchscreen-Display (Farbe): 480x640 VGA-Auflösung
Tastatur
52 Tasten alphanumerisch
Betriebsspannung Ub
3.7 V DC Akkupack
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EAC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten