Maschinen-Beleuchtungen
Borosilikatglas
EPREL product data sheet
Maschinen-Beleuchtung – BAE00ZR
Die Maschinen-Beleuchtung BAE LX-XA-BW0960A-S4 mit dem Order Code BAE00ZR hat eine Abmessung von Ø 45 x 1000 mm und eine Leuchtfläche von 960 x 42 mm. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Borosilikatglas. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 V DC.
Als Lichtquelle dient diffuses LED-Weißlicht mit einer Lichtstärke von 3700 lm, einer Farbtemperatur von 5000 K und einem Abstrahlwinkel von 120°. Die Maschinen-Beleuchtung ist für eine Umgebungstemperatur von -20...40 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE und NOM vorhanden.