Maschinen-Beleuchtungen
Borosilikatglas
EPREL product data sheet
Maschinen-Beleuchtung – BAE00ZT
Die Maschinen-Beleuchtung BAE LX-XA-BW1160A-S4 mit dem Order Code BAE00ZT besitzt einen Durchmesser von 45 mm und eine Länge von 1200 mm. Die Leuchtfläche beträgt 1160 x 42 mm. Als Anschluss dient ein 4-poliger M12x1-Stecker. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue DC beträgt 24 V.
Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und Borosilikatglas. Die Beleuchtung verwendet diffuses LED-Weißlicht mit einer Lichtstärke von 4400 lm, einer Farbtemperatur von 5000 K und einem Abstrahlwinkel von 120°. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 40 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE und NOM angegeben.