Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mobile UHF-Schreib-/Lesegeräte (860...930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Produkt Name
WLAN + 2D
Funkzulassung
Europa (CE)
Abmessung
91 x 196 x 135 mm
Antennenform
Kreuzdipol
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-890-2-020-X-005 | BIS U-870-1-008-X-005 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Produkt Name | WLAN + 2D | WLAN + 2D |
| Funkzulassung | Europa (CE) | Europa (CE) |
| Abmessung | 91 x 196 x 135 mm | 100 x 69 x 265 mm |
| Antennenform | Kreuzdipol | Dipol |
| Anzeige | 4,3" Touchscreen-Display (Farbe): 800x480 VGA Auflösung 262000 Farben | TFT Touchscreen-Display (Farbe): 480x640 VGA-Auflösung |
| Tastatur | 5 Tasten | 52 Tasten alphanumerisch |
| Lagertemperatur | -20...60 °C | -40...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -20...55 °C | -10...50 °C |
| Schutzart | IP54 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE CE WEEE |
CE ETSI EN 302 208 WEEE EAC |
| Betriebsspannung Ub | - | 3.7 V DC Akkupack |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt