Linien-Laser
Linien-Laser – BAE0104
Der Linien-Laser BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 mit dem Order Code BAE0104 ist als Laser Modul ausgeführt. Für den Anschluss steht ein 5-poliger M12x1-Stecker zur Verfügung. Die Abmessungen betragen Ø 20 x 116 mm. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue DC liegt bei 24 V, die maximale Stromaufnahme bei 400 mA. Als digitaler Eingang ist Trigger vorhanden.
Das Produkt verwendet Laser-Rotlicht mit einer Wellenlänge von 640 nm. Das Material umfasst Edelstahl, Glas sowie vernickelte Messingmuttern. Der Linien-Laser ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -10...50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.