Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE0105

BAE LX-XO-PL018-E-L2-S103

Linien-Laser

Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
400 mA
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
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
400 mA
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Edelstahl
Glas
Lichtart
Laser Rotlicht
Wellenlänge
635 nm
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-11-06-35
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ECLASS 9.0
27-11-06-35
ECLASS 9.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC00996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten