Linien-Laser
Linien-Laser – BAE0106
Der Linien-Laser BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 mit dem Order Code BAE0106 ist als Laser-Modul ausgeführt. Er erzeugt rotes Laserlicht mit einer Wellenlänge von 640 nm. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Als digitaler Eingang steht ein Trigger zur Verfügung. Das Modul hat einen Durchmesser von 20 mm und eine Länge von 116 mm. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 V DC, die maximale Stromaufnahme 400 mA. Für den Einsatz ist eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C vorgesehen. Das Material umfasst Edelstahl und Glas; die Muttern bestehen aus vernickeltem Messing. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE und WEEE.