Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Linien-Laser
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
300 mA
Empfohlene Alternative
BAE0108
Linien-Laser
BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Verfügbarkeit
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
| BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 | BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 | |
|
-
Listenpreis
|
2.021,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
|---|---|---|
| Ausführung | Laser Modul | Laser Modul |
| Abmessung | Ø 20 x 116 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 300 mA | 300 mA |
| Digitale Eingänge | Trigger | Trigger |
| Material |
Edelstahl Glas Muttern Messing vernickelt |
Edelstahl Glas Muttern Messing vernickelt |
| Lichtart | Laser Blaulicht | Laser Grünlicht |
| Wellenlänge | 450 nm | 520 nm |
| Umgebungstemperatur | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt