Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103

Linien-Laser

Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
400 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Linien-Laser – BAE0109

Der Linien-Laser BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 mit dem Bestellcode BAE0109 ist als Laser-Modul ausgeführt. Er erzeugt rotes Laserlicht mit einer Wellenlänge von 635 nm. Die Abmessungen betragen Ø 20 x 116 mm. Für den Anschluss ist ein 5-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 V DC, die maximale Stromaufnahme 400 mA. Als digitaler Eingang steht ein Trigger zur Verfügung.

Das Material umfasst Edelstahl und Glas; die Muttern bestehen aus vernickeltem Messing. Der Linien-Laser ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
400 mA
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Edelstahl
Glas Muttern Messing vernickelt
Lichtart
Laser Rotlicht
Wellenlänge
635 nm
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten