Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103

Linien-Laser

Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
400 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Linien-Laser – BAE010A

Der Linien-Laser BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 mit dem Order-Code BAE010A ist als Laser-Modul ausgeführt und verfügt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Abmessungen betragen Ø 20 x 116 mm. Für den Betrieb ist eine Bemessungsbetriebsspannung Ue von 24 V DC vorgesehen; die maximale Stromaufnahme beträgt 400 mA. Als digitaler Eingang ist ein Trigger vorhanden.

Das Modul arbeitet mit rotem Laserlicht bei einer Wellenlänge von 635 nm. Die Materialien umfassen Edelstahl, Glas und vernickelte Messingmuttern. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Ausführung
Laser Modul
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
400 mA
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Edelstahl
Glas Muttern Messing vernickelt
Lichtart
Laser Rotlicht
Wellenlänge
635 nm
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten