Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzgeräte für den Schaltschrank
Abmessung
27 x 123.6 x 102 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschluss
Klemme, 0.25...2.5 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Netzgeräte für den Schaltschrank – BAE0111
Das Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-025-016 mit dem Order Code BAE0111 ist in DIN-Rail-Ausführung für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Kunststoffgehäuse hat die Abmessungen 27 x 123,6 x 102 mm. Der Anschluss erfolgt über Klemmen für Leiterquerschnitte von 0,25...2,5 mm².
Die Eingangsspannung beträgt 100…240 V AC, einphasig. Das Netzgerät liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 3,12 A. Die Schutzart ist IP20. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...70 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt