Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzgeräte für den Schaltschrank
Abmessung
40 x 123.6 x 117.6 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Netzgeräte für den Schaltschrank – BAE0112
Das Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-050-017 mit dem Bestellcode BAE0112 ist in DIN-Rail-Ausführung für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Metallgehäuse hat die Abmessungen 40 x 123.6 x 117.6 mm und die Schutzart IP20. Der Anschluss erfolgt über Klemmen für Leiterquerschnitte von 0.25...4 mm².
Die einphasige Eingangsspannung beträgt 100…240 V AC. Das Netzgerät liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 5 A. Es ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt