Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE0113

BAE PS-XA-1W-24-100-018

Netzgeräte für den Schaltschrank

Abmessung
60 x 123.6 x 117.6 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzgeräte für den Schaltschrank – BAE0113

Das Netzgerät BAE PS-XA-1W-24-100-018 mit dem Order Code BAE0113 ist in DIN-Rail-Ausführung für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Metallgehäuse misst 60 x 123.6 x 117.6 mm und besitzt die Schutzart IP20. Der Anschluss erfolgt über Klemmen für Leiterquerschnitte von 0.25...4 mm².

Die einphasige Eingangsspannung beträgt 100…240 V AC. Am Ausgang stellt das Netzgerät eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 10 A bereit. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...70 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
60 x 123.6 x 117.6 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
10 A
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cURus
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten