Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzgeräte für den Schaltschrank
Abmessung
70 x 121 x 117.3 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Netzgeräte für den Schaltschrank – BAE0116
Das Netzgerät BAE PS-XA-3Y-24-100-021 mit dem Bestellcode BAE0116 ist als DIN-Rail-Ausführung für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Metall und hat die Abmessungen 70 x 121 x 117,3 mm. Der Anschluss erfolgt über Klemmen für Leiterquerschnitte von 0,25...4 mm². Die Eingangsspannung beträgt 400…500 V AC, dreiphasig. Am Ausgang stehen eine DC-Ausgangsnennspannung von 24 V und ein Ausgangsnennstrom von 10 A zur Verfügung. Die Schutzart ist IP20. Für das Netzgerät gilt ein Umgebungstemperaturbereich von -25...80 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt