Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE0118

BAE PS-XA-3Y-24-400-023

Netzgeräte für den Schaltschrank

Abmessung
255 x 121 x 117.3 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²;0.5...10 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzgeräte für den Schaltschrank – BAE0118

Das Netzgerät BAE PS-XA-3Y-24-400-023 mit dem Order Code BAE0118 ist in DIN-Rail-Ausführung für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Metall und hat die Abmessungen 255 x 121 x 117.3 mm. Der Anschluss erfolgt über Klemmen für 0.25...4 mm² und 0.5...10 mm².

Die Eingangsspannung beträgt 400…500 V AC, dreiphasig. Das Netzgerät liefert eine Ausgangsnennspannung von 24 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 40 A. Die Schutzart ist IP20. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...80 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
255 x 121 x 117.3 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²;0.5...10 mm²
Eingangsspannung
400…500 V AC, Dreiphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
40 A
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cURus
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten