Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A

Spot-Beleuchtungen

Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Spot-Beleuchtung
Abmessung
Ø 30 x 67.5 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
300 mA
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
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
Ausführung
Spot-Beleuchtung
Abmessung
Ø 30 x 67.5 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Stromaufnahme max.
300 mA
Betriebsart
Normal (Dauerbetrieb)
Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung)
Digitale Eingänge
Trigger
Material
Edelstahl (1.4301)
Messing
PC
Leuchtfläche
Ø 25 mm
Lichtart
LED Weißlicht
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
1200 Lux
200000 Lux (Boost mode)
Farbtemperatur
5700 K
Abstrahlwinkel
10 °
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten