Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02

Verstärker für optische Sensorköpfe

Baureihe
SA-OH
Abmessung
12 x 40.1 x 77.3 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
Anzeige
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Signal - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange
Einstellmöglichkeit
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Synchronisation ein/aus
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
SA-OH
Abmessung
12 x 40.1 x 77.3 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
Anzeige
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Signal - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange
Einstellmöglichkeit
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Synchronisation ein/aus
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Einsteller
Jog-Schalter
Taste
Zusätzliche Eigenschaften
Synchronization
External teach
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Gehäusematerial
PC
PA 12
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten