Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE0128

BAE SA-OH-064-PP-DP02

Verstärker für optische Sensorköpfe

Baureihe
SA-OH
Abmessung
13.5 x 32.9 x 67 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED rot
Ausgangsfunktion - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
Auflösung normal/hoch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
SA-OH
Abmessung
13.5 x 32.9 x 67 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED rot
Ausgangsfunktion - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
Auflösung normal/hoch
Einsteller
Schiebeschalter 3 Positionen
Schiebeschalter 2 Positionen (2x)
Potentiometer 3-Gang
Zusätzliche Eigenschaften
Signal Delay
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
PC
PA 12
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten