Maschinen-Beleuchtungen
Acrylglas
EPREL product data sheet
Maschinen-Beleuchtung – BAE012C
Die Maschinen-Beleuchtung BAE LX-XA-BW0170B-S4 mit dem Order Code BAE012C verfügt über einen M12x1-Stecker als Steckverbinder und misst Ø 20 x 250 mm. Die Leuchtfläche beträgt 170 x 16 mm. Als Lichtart kommt diffuses LED-Weißlicht mit einer Lichtstärke von 385 lm und einer Farbtemperatur von 4000 K zum Einsatz. Der Abstrahlwinkel beträgt 120°. Das Gehäuse besteht aus naturfarben eloxiertem Aluminium und Acrylglas. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 V DC. Die Maschinen-Beleuchtung ist für Umgebungstemperaturen von -20 bis 40 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE, cULus und NOM vorhanden.