Maschinen-Beleuchtungen
Acrylglas
EPREL product data sheet
Maschinen-Beleuchtung – BAE012F
Die Maschinen-Beleuchtung BAE LX-XA-BW0332B-S4 mit dem Bestellcode BAE012F verfügt über einen M12x1-Stecker als Anschluss. Sie hat die Abmessungen Ø 20 x 412 mm und eine Leuchtfläche von 332 x 16 mm. Als Material kommen natur eloxiertes Aluminium und Acrylglas zum Einsatz.
Die Beleuchtung arbeitet mit einer Bemessungsbetriebsspannung Ue von 24 V DC und erzeugt diffuses LED-Weißlicht mit einer Lichtstärke von 770 lm, einer Farbtemperatur von 4000 K sowie einem Abstrahlwinkel von 120°. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 40 °C. Die Schutzart ist IP67. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, WEEE, cULus und NOM.