Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle
Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle – BAE012N
Das Feldnetzteil BAE PS-XA-1W-24-150-610-I mit dem Bestellcode BAE012N verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 360 W, eine Ausgangsspannung von 24–28 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 15 A. Die Eingangsspannung beträgt 85...264 V AC. Für die Spannungsversorgung IN ist ein 3-poliger M12x1-Stecker mit S-coded-Codierung vorhanden, für die Spannungsversorgung OUT eine 5-polige M12x2-Buchse mit L-coded-Codierung.
Das Feldnetzteil ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67/IP65. Die Abmessungen betragen 181 x 59 x 183 mm. Die Befestigung erfolgt über einen Flansch. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PET. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.