Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle
Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle – BAE012P
Das Feldnetzteil BAE PS-XA-3Y-24-250-609-I mit dem Order Code BAE012P verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 600 W, eine Ausgangsspannung von 24–28 V DC und einen Ausgangsnennstrom von 25 A. Die Eingangsspannung beträgt 323...552 V AC. Für die Spannungsversorgung IN ist ein 7/8"-Stecker, 4-polig, vorgesehen; der Anschluss für die Spannungsversorgung OUT ist als 7/8"x2-Buchse ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PET. Das Feldnetzteil ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzarten IP67/IP65 auf. Die Abmessungen betragen 181 x 59 x 183 mm. Die Befestigung erfolgt über eine Flanschbefestigung. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, cULus und WEEE.