Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAE012T

BAE SC-XA-C01

Signalkonverter

Funktion
Schaltinverter (NO/NC)
Flip-Flop (Ein-/Austaster)
Teiler (1 Imp. pro x Teile)
Teilezähler (1 Imp. pro Teil)
Schaltverstärker bis 150 mA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Schaltinverter (NO/NC)
Flip-Flop (Ein-/Austaster)
Teiler (1 Imp. pro x Teile)
Teilezähler (1 Imp. pro Teil)
Schaltverstärker bis 150 mA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
PA
Abmessung
Ø 20 x 60 mm
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten