Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalkonverter
Funktion
Ausgangswandler (PNP/NPN)
Schaltinverter (NO/NC)
Schaltverstärker bis 150 mA
Schaltinverter (NO/NC)
Schaltverstärker bis 150 mA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Digitale Eingänge
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt