Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAM002L

BMS CR-P-D12-AU-00

Flexibles Montagesystem

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Aufnahme von Stangen mit 10x10 mm
für Reflektoren BOS mit Ø20mm
Material
POM
Abmessung
60 x 30 x 30 mm
Befestigung
Schrauben
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
Montagesystem
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Aufnahme von Stangen mit 10x10 mm
für Reflektoren BOS mit Ø20mm
Material
POM
Abmessung
60 x 30 x 30 mm
Befestigung
Schrauben
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten