Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM003E

BMS AD-M-002-D12/D12

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Ausführung
Justageeinheit
Verwendung
für Sensoren Ø12 mm
Material
Edelstahl (1.4301)
Abmessung
57 x 45 x 50 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Justageeinheit
Verwendung
für Sensoren Ø12 mm
Material
Edelstahl (1.4301)
Abmessung
57 x 45 x 50 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-07
ECLASS 11.0
27-27-36-07
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 13.0
27-27-92-10
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-10
ECLASS 6.2
27-27-92-10
ECLASS 8.1
27-27-92-10
ECLASS 9.0
27-27-36-07
ECLASS 9.1
27-27-36-07
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten