Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flexibles Montagesystem
Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø10 mm
für Aufnahme von Stangen mit 8x8 mm
für Montagesysteme BMS
für Aufnahme von Stangen mit 8x8 mm
für Montagesysteme BMS
Material
POM
Abmessung
55 x 22 x 22 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt