Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø8 mm
für Sensoren M08
ab Befestigungslänge 36 mm
für Sensoren M08
ab Befestigungslänge 36 mm
Material
Stahl beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 17 x 33 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt