Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø8 mm
für Sensoren M08
ab Befestigungslänge 36 mm
für Sensoren M08
ab Befestigungslänge 36 mm
Material
Edelstahl (1.4305) beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 17 x 32 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 08,0-KH-6S/W | BES 08,0-KH-6S | |
|
-
Listenpreis
|
18,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø8 mm für Sensoren M08 ab Befestigungslänge 36 mm |
für Sensoren Ø8 mm für Sensoren M08 ab Befestigungslänge 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Edelstahl (1.4305) beschichtet, PTFE | Edelstahl (1.4305) |
| Abmessung | Ø 17 x 32 mm | Ø 17 x 32 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt