Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M12
Material
Edelstahl beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 22 x 45 mm
Befestigung
Klemmhebel
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
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
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M12 |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 46 mm |
|---|---|---|
| Material | Edelstahl beschichtet, PTFE | Edelstahl beschichtet, PTFE |
| Abmessung | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Befestigung | Klemmhebel | Schrauben, Klemmen |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt