Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M12
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 22 x 30.5 mm
Befestigung
Schrauben
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
| BES 12,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
12,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M12 |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 22 x 30.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Befestigung | Schrauben | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt