Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M12
Material
Messing Weißbronze
Abmessung
Ø 22 x 35 mm
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
12,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M12 |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing Weißbronze | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Befestigung | Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt