Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Universelle Halterungen
Ausführung
Befestigungsschelle
Verwendung
für Sensoren Ø18 mm und M18
Material
PBT
Abmessung
20 x 32 x 40 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Empfohlene Alternative
BAM027Z
Universelle Halterungen
BAM MC-XA-035-D18,0-B
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-BS-2 | BAM MC-XA-035-D18,0-B | |
|
-
Listenpreis
|
4,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Befestigungsschelle | Befestigungsschelle |
|---|---|---|
| Verwendung | für Sensoren Ø18 mm und M18 | für Sensoren M18 |
| Material | PBT |
PBT GF20 |
| Abmessung | 20 x 32 x 40 mm | 20 x 37.5 x 40 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schraube M6 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt