Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø18 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 40 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
POM
Abmessung
Ø 30 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
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
| BES 18,0-KH-2S/P | BES 18,0-KH-11S/W | |
|
-
Listenpreis
|
82,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 40 mm |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 36 mm |
|---|---|---|
| Material | POM | Stahl beschichtet, PTFE |
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 37 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt