Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M18
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 30 x 36 mm
Befestigung
Schrauben
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
| BES 18,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
15,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M18 |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Befestigung | Schrauben | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt