Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M30
Material
Messing Weißbronze
Abmessung
Ø 41 x 60 mm
Befestigung
Klemmen
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
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
| BES 30,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL | |
|
-
Listenpreis
|
36,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung | für Sensoren M30 |
für Sensoren Ø30 mm für Sensoren M30 ab Befestigungslänge 60 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing Weißbronze | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 41 x 60 mm | Ø 45 x 58 mm |
| Befestigung | Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt