Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Haltewinkel für magnetische Sensoren
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-8 für Pneumatikzylinder mit Zugankerdurchmesser 4.3...6.5 mm.
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-11 für Zylinder mit Kolbendurchmesser 8-80 mm.
Befestigung mit Schlauchschelle.
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-10 für Pneumatikzylinder mit Zuganker Ø4.3…17 mm und Pneumatikzylinder mit gehäuseintegrierter Zugstange (Profil); Profilbreite 10…17 mm.
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-11 für Zylinder mit Kolbendurchmesser 8-80 mm.
Befestigung mit Schlauchschelle.
Mit Haltewinkel BMF 21-HW-10 für Pneumatikzylinder mit Zuganker Ø4.3…17 mm und Pneumatikzylinder mit gehäuseintegrierter Zugstange (Profil); Profilbreite 10…17 mm.
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 305
Material
PBTP
GF30
GF30
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt